FLT 35 CTRL-1.5/I
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2817437
Scaricatori B tipo 1 / classe I (scaricatori di corrente atmosferica) con spinterometro incapsulato Arc Chopping ed elettronica di innesco con spia di controllo, 1 canale. Livello di protezione: 1,5 kV. Larghezza custodia: 17,5 mm (1TE)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scaricatore combinabile |
| Classe di prova IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione nominale UN | 230 V AC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia min. | 4,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 14,5 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 25 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 35 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,6 mm |
| Altezza | 88,6 mm |
| Profondità | 66,2 mm |
| Unità modulare | 1 UM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | 1L-N/PE |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione massima continuativa UC | 260 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 260 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 260 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 2,5 mA |
| Corrente attiva di esercizio IC a UN | ≤ 2,5 mA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 35 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-N) | 3 kA (260 V) |
| Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V) |
| Livello di protezione Up | ≤ 1,5 kV |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (gL) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
| E DIN VDE 0675-6 | |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| E DIN VDE 0675-6/A2 | |
| IEC 61312-1 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 1998-02 |
| Norme/disposizioni | E DIN VDE 0675-6 |
| Nota | 1989-11 |
| Norme/disposizioni | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| Nota | 1996-03 |
| Norme/disposizioni | E DIN VDE 0675-6/A2 |
| Nota | 1996-10 |
| Norme/disposizioni | IEC 61312-1 |
| Nota | 1995-02 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2817437 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CL1122 |
| Codice prodotto | CL1122 |
| GTIN | 4017918606213 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 188,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 172,93 g |
| Numero tariffa doganale | 85363030 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)