FL SEC SGW GT/GT
-
Router
2892009
Dettagli prodotto
| Larghezza | 128 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Profondità | 69 mm |
| Colore | grigio-alluminio |
| Ethernet | |
| Collegamento | RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
| Numero di canali | 1 |
| Seriale (RS-232) | |
| Collegamento | RS-232-C, connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
| Interfaccia fibra ottica | |
| Collegamento | SFP |
| Velocità di trasmissione | 1000 MBit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Lunghezza di trasmissione | fino a 80 km (a seconda della fibra ottica utilizzata/modulo SFP) |
| Numero di canali | 1 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Router con firewall intelligente |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
| Tipo di prodotto | Security Router per la guida di supporto |
| Tipo | Stand-alone |
| Funzioni di sicurezza | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server o Relay Agent |
| Filtraggio | Indirizzi MAC e IP, Port, Protocolli |
| Regole firewall | Stateful-Inspection-Firewall configurabili (preconfigurato) |
| Funzionalità di base | Router con firewall intelligente |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Routing | NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
| Potenza assorbita | 6,5 W |
| Diagnostica locale | US1, US2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
| un LED per porta Link attivo LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6,48 W |
| Test di verifica | 500 V DC 1 min |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 32 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Max. corrente assorbita | 270 mA |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 270 mA (massima) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m NN) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV power line, 1kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2, Fail, ACT, SPD, FD, Link, Mode, FW |
| Codice articolo | 2892009 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN311 |
| GTIN | 4046356283366 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 743,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 660 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FL SFP LX - Modulo media 2891767
-
FL SFP LH - Modulo media 2989912
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)