Cellulink consente ai dispositivi compatibili con la rete ma privi di modulo di telefonia mobile integrato di accedere alle reti di telefonia mobile in modo rapido e semplice. La combinazione di tecnologia di telefonia mobile integrata, antenne incorporate e Power over Ethernet (PoE) riduce notevolmente gli sforzi di installazione e cablaggio. Cellulink offre molto più di una semplice connessione radiomobile. Grazie al ricevitore GNSS integrato per GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou, Cellulink supporta la localizzazione in tutto il mondo e, allo stesso tempo, fungendo da server di sincronizzazione NTP, fornisce una base temporale precisa per i sistemi distribuiti. Sia la geolocalizzazione che la sincronizzazione dell'ora tramite GNSS funzionano indipendentemente dalla presenza di una scheda SIM inserita o da una connessione radiomobile attiva. In questo modo è possibile localizzare in modo affidabile gli impianti, attribuire con precisione gli eventi e sincronizzare i processi tra le diverse sedi. La combinazione di comunicazione mobile, dati di localizzazione e sincronizzazione temporale in un unico dispositivo riduce gli sforzi di integrazione e apre nuove possibilità per le applicazioni IIoT, infrastrutturali ed energetiche.
CELLULINK 6501-5G GL M25
-
Router
1637531
Router industriale 5G da esterno, SA/NSA, antenne integrate, utilizzabile in tutto il mondo, fallback a 4G/3G, montaggio a palo, montaggio a parete con accessori, porta RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, geolocalizzazione e sincronizzazione dell'ora tramite GNSS, IP66/69K, IK10, processo di sviluppo certificato secondo IEC 62443-4-1, prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, in preparazione per CRA
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Il dispositivo è in grado di ricevere dati di posizione e ora tramite GNSS anche senza scheda SIM e senza connessione a Internet?
Sì, sia la geolocalizzazione che la sincronizzazione dell'ora tramite GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) funzionano indipendentemente dalla presenza di una scheda SIM inserita o da una connessione radiomobile attiva. L'ora viene distribuita tramite... Vedi di più
Sì, sia la geolocalizzazione che la sincronizzazione dell'ora tramite GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) funzionano indipendentemente dalla presenza di una scheda SIM inserita o da una connessione radiomobile attiva. L'ora viene distribuita tramite NTP. I dati di posizione possono essere consultati tramite il sito web o l'API REST.
Vedi di menoI dispositivi Cellulink possono stabilire un tunnel VPN?
No, i dispositivi Cellulink non dispongono di una funzione VPN. La comunicazione non criptata tra l'applicazione e il luogo di installazione del dispositivo è un punto vulnerabile, soprattutto in caso di montaggio a grande distanza in spazi pubblici.... Vedi di più
No, i dispositivi Cellulink non dispongono di una funzione VPN. La comunicazione non criptata tra l'applicazione e il luogo di installazione del dispositivo è un punto vulnerabile, soprattutto in caso di montaggio a grande distanza in spazi pubblici. L'applicazione deve essere sempre crittografata end-to-end. Utilizzare un controllore con capacità VPN, ad esempio PLCnext Control oppure un dispositivo di sicurezza come ad es. la famiglia di prodotti mGuard. La normale comunicazione via Internet verso un cloud o un server web dovrebbe essere già crittografata. A tal fine, utilizzare ad es. una codifica TLS (HTTPS, MQTTS). A questo punto non è più necessaria una funzione VPN nel Cellulink. Se è comunque necessario un router radiomobile con funzione VPN, utilizzare la famiglia di prodotti TC ROUTER.
Vedi di menoI dispositivi Cellulink dispongono di una modalità di risparmio energetico?
I dispositivi non dispongono di una modalità di risparmio energetico. Tuttavia, è possibile disattivare il modulo radio mobile tramite il Web Based Management o un'API. In questo modo si riduce notevolmente il consumo energetico del dispositivo. La c... Vedi di più
I dispositivi non dispongono di una modalità di risparmio energetico. Tuttavia, è possibile disattivare il modulo radio mobile tramite il Web Based Management o un'API. In questo modo si riduce notevolmente il consumo energetico del dispositivo. La comunicazione attraverso la rete di telefonia mobile non è più possibile.
Il massimo risparmio energetico si ottiene spegnendo completamente il dispositivo. Un controllore può commutare l'alimentazione PoE ad es. tramite un relè. Si noti che l'avvio e la registrazione del dispositivo nella rete di telefonia mobile richiedono del tempo.