PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Modulo di espansione
2981473
Modulo di sicurezza universale con contatti legati, connessione a molla, 4 contatti di apertura, 2 contatti di chiusura, larghezza: 40 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Applicazione | Disattivazione sicura |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Comando | a 1 canale |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,44 W |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento di nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 4 kV / isolamento base (separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 kV fra circuito d'ingresso e contatti di sicurezza). |
| Note generali | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC/DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 12 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 10 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
| Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti in chiusura |
| 2 contatti in apertura | |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 15 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 6 A (corrente cumulativa su richiesta) |
| Max. corrente d'inserzione | 6 A |
| Min. corrente d’inserzione | 25 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Potere di interruzione minimo | 0,4 W |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gK NEOZED (Contatto in chiusura) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Contatto normalmente chiuso) |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | no |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 111 mm |
| Profondità | 50,1 mm |
| Colore | verde |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Altezza | ≤ |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2981473 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA162 |
| Codice prodotto | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 126 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 95,58 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Comando a 1 canale
Come tutti i moduli di sicurezza PSR è dotato di due contatti legati a norma EN 50205
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)