PV-SET 2ST/1000DC/32A-2MPP-SC
-
Set dispositivi protez. contro le sovratensioni
2800993
Protezione contro le sovratensioni nella custodia IP65 per il lato DC di un inverter con due MPP-Tracker fino a 1000 V DC, connessione mediante connett. maschio/femmina SUNCLIX, varistori estraibili con dispos. di separaz. termica tra L+, L- e terra/PE.
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | PV T2 |
| Tipo | Custodia di installazione |
| Distanza tra parti attive e con messa a terra | 8 mm |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Corrente nominale IN | 25 A DC (per MPP) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio a 1 polo |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1,5 A DC | |
| PE | |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia min. | 4,5 Nm |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. (UL) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Collegamento | MC 1,5/3 |
| Filettatura | M2 |
| Coppia min. | 0,25 Nm |
| Coppia di serraggio | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Larghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Profondità | 122 mm |
| Unità modulare | 9 UM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Materiale coperchio | Policarbonato, trasparente |
| Materiale custodia | Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro |
| Materiale connettore | PA |
| Direzione di azione | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Tensione massima continuativa UC | 1000 V DC |
| Corrente di carico nom. IL | ≤ 80 A DC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 20 mW |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Livello di protezione Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Livello di protezione Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Livello di protezione Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Tensione residua Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (con In) |
| ≤ 3,1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (a 40 kA) | |
| Tensione residua Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (con In) |
| ≤ 3,1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (a 40 kA) | |
| Tensione residua Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (con In) |
| ≤ 3,1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (a 40 kA) | |
| Tempo di risposta tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L+) -PE | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | non necessario |
| Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
| Resistenza tensione impulsiva di dimensionamento Uimp | 6 kV |
| Corrente di cortocirc. ISCSTC | 25 A DC (per MPP) |
| Tensione a vuoto UOCSTC | 830 V DC (Generatore solare) |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L+) - (L-) | 40 kA |
| Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs (L-) - PE | 40 kA |
| Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs (L+) - PE | 40 kA |
| Tempo di risposta tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L+) -PE | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Prefusibile consigliato massimo | non necessario |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistenza d'isolamento Riso | > 5 GΩ (con 500 V DC) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | non necessario |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L+) - (L-) | 15 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L+) - PE | 15 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-) - PE | 15 kA |
| Corrente di carico nom. IL | ≤ 80 A DC |
| Tensione residua Ures (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV (con In) |
| ≤ 3,1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (a 40 kA) | |
| Tensione residua Ures (L+) - PE | ≤ 3,7 kV (con In) |
| ≤ 3,1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (a 40 kA) | |
| Tensione residua Ures (L-) - PE | ≤ 3,7 kV (con In) |
| ≤ 3,1 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 4 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (a 30 kA) | |
| ≤ 5 kV (a 40 kA) | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA |
| ≤ 250 µA AC | |
| Livello di protezione Up (L+) - (L-) | ≤ 3,7 kV |
| Livello di protezione Up (L+) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Livello di protezione Up (L-) - PE | ≤ 3,7 kV |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 20 mW |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP65 | |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Condizioni ambientali | A, B |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 55 °C |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 50539-11 |
| Norme/disposizioni | IEC 61439-2 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61439-2 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 50539-11 |
| Nota | Protezione contro le sovratensioni |
| Tipo di montaggio | AP/montaggio a parete |
| Codice articolo | 2800993 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1341 |
| Codice prodotto | CL1341 |
| GTIN | 4046356667937 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.000 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.000 g |
| Numero tariffa doganale | 85363030 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)