PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC
-
Set dispositivi protez. contro le sovratensioni
2801529
Scaricatore di correnti atmosferiche e sovratensioni nella custodia IP65 per la protezione di impianti fotovoltaici a una stringa fino a 1000 V DC, connessione mediante connett. maschio/femmina SUNCLIX.
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | PV T1 |
| PV T2 | |
| Tipo | Custodia di installazione |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Il kit comprende | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Corrente nominale IN | 25 A DC |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio a 1 polo |
| Tensione d'esercizio massima Imax AC | 250 V AC |
| Tensione d'esercizio massima Imax DC | 30 V DC |
| Corrente d'esercizio massima Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Collegamento | MC 1,5/3 |
| Filettatura | M2 |
| Coppia min. | 0,25 Nm |
| Coppia di serraggio | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 125 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Profondità | 122 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Materiale coperchio | Policarbonato, trasparente |
| Materiale custodia | Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro |
| Materiale connettore | PA |
| Direzione di azione | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A DC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 25 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Livello di protezione Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Livello di protezione Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L+/L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | non necessario |
| Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
| Resistenza tensione impulsiva di dimensionamento Uimp | 6 kV |
| Corrente di cortocirc. ISCSTC | 25 A DC |
| Tensione a vuoto UOCSTC | 830 V DC (Generatore solare) |
| Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tempo di risposta tA (L+/L-) -PE | ≤ 25 ns |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 5 kA |
| Prefusibile consigliato massimo | non necessario |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | non necessario |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 15 kA |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A DC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Livello di protezione Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Livello di protezione Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 25 mVA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP65 | |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Condizioni ambientali | A, B |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 55 °C |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 50539-11 |
| Norme/disposizioni | IEC 61439-2 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61439-2 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 50539-11 |
| Nota | Protezione contro le sovratensioni |
| Tipo di montaggio | AP/montaggio a parete |
| Codice articolo | 2801529 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DTHAAA |
| Codice prodotto | DTHAAA |
| GTIN | 4046356804783 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.460 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.285 g |
| Numero tariffa doganale | 85363030 |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)