VDE REGISTERED
ID omologazione: 40061037| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Presa di corrente, USB integrata, 1x tipo A e 1x tipo C, 5 V / 3 A (totale), Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||