EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Presa di corrente
1484524

Presa di corrente, Spia luminosa e USB integrata, 1x tipo A e 1x tipo C, 5 V / 3 A (totale), Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 489, Contrassegno del paese: Canada, USA

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Non sono necessari caricatori USB o alimentatori esterni
Alimentazione di tensione USB affidabile direttamente nel quadro elettrico
Più affidabilità operativa e meno confusione nei cavi
Installazione più rapida grazie alla soluzione integrata
Apparecchiature a prova di futuro per applicazioni moderne