TMC 7 B3 80 48 CA - Ponticello di cablaggio
1025400

Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 73... (bifase) con interruttore ausiliario. Passo 17,8 mm, fino a 48 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 1077.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili