WIREFOX-E 6SC - Utensile spelafili
1212705

Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per linee a prova di cortocircuito e di guasto verso terra) da 1,5 - 6 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile

Dettagli prodotto









I vantaggi

Pratico tagliafili integrato
Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
Utensile spelafili con corpo della pinza angolare ergonomico
La pinza spelafili si contraddistingue per il meccanismo di regolazione automatico per vari
isolamenti e diametri.
Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore