MICROFOX-EO_DB - Tronchesino a taglio frontale
1212795

Tronchesino a taglio frontale per elettronica, inclinazione 20°, senza smusso, con molla di apertura, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
Le superfici in metallo sono lucidate e oliate ed offrono la massima protezione contro la ruggine
Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità