Piastra terminale, profondità: 40,4 mm, altezza: 53,4 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Morsetto passante
Spessore della piastra terminale
2,2 mm
Altezza
53,4 mm
Profondità
40,4 mm
Colore
grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Inserto materiale isolante statico a freddo
-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)
superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)
superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)
superata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)