Stampanti industriali
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Case history
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
Marino e Offshore
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
Phoenix Contact Italia
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
Product Security Incident Response Team
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
TS-U3K 2,5 - Separatore
TS-U3K 2,5
-
Separatore
2770066
Separatore, colore: grigio
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Piastra isolante
Numero di poli
1
Indicazioni materiale
Colore
grigio (RAL 7042)
Materiale
PA
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Dimensioni
Larghezza
2,2 mm
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
2770066
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
BE1Z1X
Codice prodotto
BE1Z1X
GTIN
4017918067779
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0,168 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0,12 g
Numero tariffa doganale
39269097
Paese di origine
Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.
Classifiche
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)