I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Piastra frontale
1143773

Piastra frontale della gamma ECS, pronta per l'integrazione di un connettore VARIOCON VC3 rettangolare modulare, bloccaggio a vite, grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 in combinazione con custodia ECS, colore nero (RAL 9005), larghezza 163 mm, altezza 30 mm, profondità 62 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico