Resygate 1000 è un convertitore di protocollo fino a un massimo di 500 PV (variabili di processo). Converte i protocolli di controllo remoto seriale e/o basati su TCP nei protocolli standard IEC 60870-5-104 e IEC 60870-5-101 Balanced. Resygate agisce come convertitore di protocollo e fornitore di dati universale con connessione processo con capacità di rete. Inoltre, può essere utilizzato come convertitore di protocollo o sottostazione per i collegamenti isolati con tecnologia di rete di due sistemi di controllo.
RESYGATE 1000
-
Convertitore di protocolli
2400128
Convertitore di protocollo per un massimo di 500 PV (variabili di processo) per la conversione di comunicazione seriale sulla comunicazione basata su Ethernet per la modernizzazione o il consolidamento delle reti.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Convertitore di protocolli per 500 variabili di processo
3 interfacce seriali
Collegamento di stazioni via GPRS o UMTS
Collegamento di fino a 18 dispositivi terminali seriali (a seconda del protocollo)
Converte i protocolli IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP in IEC 60870-5-104 o IEC 60870-5-101
A prova di avaria grazie alla ridondanza quadrupla del software (un convertitore e quattro sistemi di gestione differenti)
Utilizzo più efficiente delle aree di indirizzamento IP mediante la creazione di sottoreti
Configurazione semplice di stazioni decentrate mediante software preinstallato con controllo di plausibilità automatico