PPC 23.8 AIO 69K
-
Panel PC
1262470
Panel PC in grado di soddisfare gli standard igienici con display TFT da 60,5 cm / 23,8" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con processore configurabile, memoria di lavoro, memoria dati e sistema operativo.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Robustezza e potenza anche nelle condizioni più estreme
Stabilità e resistenza grazie a una custodia chiusa in acciaio inox
Design conforme ai requisiti igienici con raffreddamento passivo
Potenza del processore scalabile in base all'applicazione
Montaggio semplice con adattatore a staffa o adattatore VESA
Accoppiamento possibile con altri apparecchi WLAN/compatibili con Bluetooth
Display multi-touch capacitivo per un pratico comando a più dita con guanti