MMT 8017S WES7 - PC Terminali
2404636

PC Terminali, 43.2 cm / 17"-TFT display (Schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (di cui una posteriore condotta verso l'esterno), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), senza software utente

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili