Designline PPC18.5M 7000 è un PC industriale con montaggio VESA, grado di protezione IP65, display touchscreen a LED da 18,5". Processore Intel® Core™ i7-4650U a elevata potenza che offre prestazioni straordinarie per applicazioni impegnative. La struttura senza ventole e la flessibilità del sistema di montaggio VESA permettono di utilizzare Designline PPC18.5M 7000 in svariate applicazioni. Un'interfaccia COM configurabile permette il collegamento di dispositivi seriali meno recenti. Il Designline PPC18.5M 7000 è dotato della struttura moderna ed ergonomica e della robustezza tipica dei computer industriali.
DL PPC18.5M 7000
-
Panel PC
2400015
PC industriale senza ventole, montaggio VESA, grado di protezione IP65, display LCD widescreen da 18,5 pollici con retroilluminazione LED e schermo multi-touch capacitivo. Potente processore Intel®i7 e possibilità di configurazione di memoria di lavoro, memoria dati e sistema operativo.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Moderna struttura ergonomica
Schermo multi-touch
Visualizzazione widescreen
Intel® HD Graphics 5000
Montaggio VESA
Protezione completa IP65
Configurabile
Struttura senza ventole
Retroilluminazione a LED
Facilità di manutenzione
Processore Intel® Core™ i7 a elevata potenza
Range di temperatura esteso