BL FPM 18.5 - Monitor
2402981

Monitor a schermo piatto LCD da 18,5" con grado di protezione IP65 e touchscreen capacitivo proiettivo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Display da 18,5"
DisplayPort 1.2, ingressi VGA e DVI-I
Pulsanti di configurazione integrati
Temperatura ambiente in esercizio da -10 °C ... 60 °C
Display touchscreen da 18,5"