QPD W 4X2,5 9-14 M25 FC GY
-
Passaparete
1582316
Passaparete, tipo di connessione: Connessione Faston/ Connessione IDC, M25, Spina, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 14 mm e 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | QPD |
| Tipo | QPD 4x2,5 |
| Numero di poli | 4 |
| Polarità | 1, 2, 3, 4 |
| Numero collegamenti | 10 |
| Numero di connessioni per polo | 1 |
| Codifica | codificato |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento lato apparecchio | Connessione Faston |
| Collegamento lato campo | Connessione IDC |
| Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | max. 10 |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento flessibile | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento rigido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 16 ... 14 |
| Coppia di serraggio Dado per raccordi | 5 Nm |
| Coppia di serraggio Controdado | 5 Nm |
| Apertura chiave Dado per raccordi | 22 mm |
| Apertura chiave Controdado | 27 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 29,6 mm |
| Altezza | 29,6 mm |
| Lunghezza | 71 mm |
| Diametro | 29,6 mm |
| Dimensioni attacco Faston | 4,8 x 0,8 mm |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
| Corrente nominale | 20 A |
| Resistenza di contatto | < 3 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 1000 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 690 V (Con collare isolante PT/FS 4,8, 1670497. Senza collare isolante 250 V.) |
| Tensione nominale UN | 690 V |
| Corrente nominale IN | 20 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | max. 50 |
| Materiale Custodia | PA |
| Materiale Contatto | CuZn |
| Materiale Superficie contatti | argentato |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, isolamento fili | PVC/PE/TPE/gomma |
| Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm |
| Diametro esterno conduttore | 9 mm ... 14 mm |
| 9 mm ... 14 mm | |
| Diametro cavo isolamento compreso | 2 mm ... 3,8 mm |
| Polarità | 1, 2, 3, 4 |
| Sezione delle linee | 2,5 mm² |
| Materiale isolamento fili | PVC/PE/TPE/gomma |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore M25 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura per collegamento linee | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 100 °C |
| Codice articolo | 1582316 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF6ABB |
| Codice prodotto | AF6ABB |
| GTIN | 4046356463478 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 41,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35,7 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)