Q 1,5/4A5/24-M20KU-ESA-OQMU-BK - Passaparete
1402198

Passaparete, con uscita fili 1,5 mm2 e cavetto da 0,05 m, filettatura: M20 x 1,5, 4 poli, capocorda senza colletto di protezione, senza dado Quickon e corpo giunzione, nero

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego