Q 1,5/2L90/11KU-DSI - Passaparete
1670280

Passaparete, per il montaggio sulla parete interna, con connessione a saldare su circuito stampato lungh. del pin a saldare: 3,8 mm, foro Ø 2 poli = 19,0 mm - 0,3

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego