IPD W 3P1,5 M M16 BK
-
Passaparete
1484181
Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M16, Spina, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, nero, codifica: P
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati