CBC-PRC 3-FT25-MS6 400V - Passaparete
1437018

Passaparete, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 400 VDC, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Carico massimo alla disconnessione: 8 kW, campo di applicazione: Grid DC

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Connessione e disconnessione sicure sotto carico
Disconnessione rapida delle connessioni volanti
Manutenzione o sostituzione rapida dei dispositivi collegati
Design robusto per uso esterno anche in condizioni estreme
Particolarmente durevole ed economico

Domande frequenti


Come funziona lo spegnimento dell'arco voltaico?

Nel funzionamento normale, la corrente passa attraverso il contatto positivo e il contatto negativo; in questa posizione il contatto di comando è isolato. Se il connettore viene scollegato, al suo interno avviene quanto segue.
1) Il contatto posit... Vedi di più

Nel funzionamento normale, la corrente passa attraverso il contatto positivo e il contatto negativo; in questa posizione il contatto di comando è isolato. Se il connettore viene scollegato, al suo interno avviene quanto segue.
1) Il contatto positivo è leggermente più corto di quello negativo. Questo viene quindi scollegato per primo nel processo di apertura.
2) Contemporaneamente, il contatto di comando viene spostato dall'area isolata all'area conduttiva. Da questo momento in poi, la corrente passa attraverso l'elettronica, che apre il circuito elettrico in modo sicuro.
3) Il circuito elettrico è aperto e non passa più corrente. Durante l'ulteriore processo di apertura, il contatto di comando e il contatto negativo si aprono senza formazione di arco voltaico. Il PE è progettato in modo da essere l'ultimo a scollegarsi.

Vedi di meno

Quanto è robusta la spina?

Il connettore è in grado di resistere agli urti di classe IK08 a temperature fino a -25°C. La forza è paragonabile all'impatto di un martello di medie dimensioni che cade sul connettore da un'altezza di circa 1 m.


Perché il connettore è così grande?

È possibile collegare al connettore ArcZero circuiti finali e di distribuzione fino a 20 A e 400 V o 800 V. Per poter scollegare in sicurezza 400 V o 800 V sotto carico, sono necessarie grandi distanze tra i potenziali all'interno del connettore. Le ... Vedi di più

È possibile collegare al connettore ArcZero circuiti finali e di distribuzione fino a 20 A e 400 V o 800 V. Per poter scollegare in sicurezza 400 V o 800 V sotto carico, sono necessarie grandi distanze tra i potenziali all'interno del connettore. Le distanze proteggono l'operatore dalle scosse elettriche.

Vedi di meno

Devo intercettare meccanicamente il connettore?

Sì, i carichi meccanici causati ad es. da cavi devono essere intercettati fino a 50 cm dietro il connettore utilizzando ad es. fascette per cavi. È necessario tenere conto anche del raggio di curvatura della linea.


Il connettore è adatto per utilizzo esterno?

Sì, nel connettore ArcZero sono utilizzati gli stessi materiali che impieghiamo per i nostri connettori fotovoltaici. Sono quindi progettati per un utilizzo esterno prolungato. Per testare l'interazione dei materiali per utilizzo esterno, i connettor... Vedi di più

Sì, nel connettore ArcZero sono utilizzati gli stessi materiali che impieghiamo per i nostri connettori fotovoltaici. Sono quindi progettati per un utilizzo esterno prolungato. Per testare l'interazione dei materiali per utilizzo esterno, i connettori ArcZero sono sottoposti agli stessi test di laboratorio dei connettori fotovoltaici.

Vedi di meno

Cosa tener conto nella scelta del cavo?

Il cavo deve sempre soddisfare i requisiti dell'applicazione. Pertanto, controllare la scheda tecnica del cavo per verificare se il produttore lo ha approvato per l'applicazione desiderata. Nella scelta del cavo, prestare particolare attenzione al li... Vedi di più

Il cavo deve sempre soddisfare i requisiti dell'applicazione. Pertanto, controllare la scheda tecnica del cavo per verificare se il produttore lo ha approvato per l'applicazione desiderata. Nella scelta del cavo, prestare particolare attenzione al livello di tensione continua e all'utilizzo in ambienti interni o esterni

Vedi di meno

Cos'è compreso nel volume di consegna?

I prodotti della serie ArcZero sono forniti confezionati singolarmente. Sono inclusi tutti i componenti per il funzionamento sicuro dei connettori. Gli accessori opzionali possono essere acquistati tramite la pagina con i dettagli degli articoli nell'e-shop.


Quale tipo di montaggio è previsto?

Tutti gli articoli della serie sono dotati di tecnologia di connessione a vite con staffa di protezione del conduttore.


Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla tecnologia a corrente continua?

La landing page "Reti in corrente continua nell'industria" fornisce informazioni su concetti e soluzioni per l'utilizzo sicuro della tecnologia a corrente continua. Per raggiungere la pagina web è sufficiente inserire il codice web #3258 nel campo di ricerca del nostro sito web.


Un contatto femmina o un contatto maschio appare più scuro o annerito rispetto agli altri contatti. Cosa significa?

È assolutamente normale. L'elettronica di spegnimento spegne l'arco voltaico in modo sicuro. Tuttavia, per attivare l'elettronica è necessario un arco voltaico iniziale. Dura solo pochi millisecondi, ma può scolorire una coppia di contatti. Solo un l... Vedi di più

È assolutamente normale. L'elettronica di spegnimento spegne l'arco voltaico in modo sicuro. Tuttavia, per attivare l'elettronica è necessario un arco voltaico iniziale. Dura solo pochi millisecondi, ma può scolorire una coppia di contatti. Solo un leggero scolorimento su un contatto o una coppia di contatti non è critico per il funzionamento del connettore.

Vedi di meno

Devo sostituire il connettore se diversi contatti maschio o femmina presentano fuliggine o forte scolorimento?

Sì, il connettore ha raggiunto il limite di usura. Sostituire il connettore.



Vedi le FAQ