ME MAX 45 MT CL 3-3 BUGY
-
Elemento intermedio
2200766
Custodie per guide DIN, Elemento intermedio, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: grigio bluastro (simili RAL 7031), collegamento trasversale: senza connettore bus
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplificato
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN