ME-IO-S 55 CPU EM-SD
-
Pannello connessioni
1732367
Custodie per guide DIN, Mascherina, con apertura funzionale per scheda SD, larghezza: 21,2 mm, altezza: 32,7 mm, profondità: 54,8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice assemblaggio dei moduli con 2 pannelli laterali, 1 elemento centrale e 2 leve per il fissaggio alla guida DIN
Elevata densità di connessione grazie al connettore a 18 poli con passo di 5 mm
Ottimizzato per applicazioni economiche grazie alla struttura semplice e al layout predefinito dei moduli
Grazie alle alette modificabili nel modulo CPU è possibile una personalizzazione specifica per l'applicazione
Cablaggio semplice nel modulo grazie al connettore frontale prestampato a 18 poli
Dispone di un indicatore di stato salvaspazio