VMT - la mobilità resa semplice!
Il VMT 5015 è un IPC potente in IP65 con touch screen e Front-USB optional installato in una robusta ed elegante custodia in alluminio pressofuso. Il calore prodotto dal processore viene scaricato nell'ambiente circostante attraverso la parete posteriore del terminale, la quale funge da corpo di raffreddamento. Il terminale viene fornito di serie con una tastiera software. Sulla tastiera software sono presenti tutti i tasti alfanumerici di una tastiera standard. È inoltre possibile selezionare un tastierino numerico separato.
Il VMT 5015 dispone di un display TFT da 15 pollici a colori ad alta risoluzione con risoluzione di 1024 x 768 pixel.
L'IPC piatto si distingue in particolare per il suo grado elevato di protezione IP65 e per il semplice e diretto montaggio sulla macchina. Grazie all'alimentazione di tensione di 19 - 29 V, il VMT 5015 è indicato in particolare per le applicazioni mobili.
Il montaggio può essere eseguito a scelta mediante una squadretta di fissaggio (sinistra e destra), una base da tavolo, un supporto Vesa Standard o un adattatore braccio di supporto Rittal.
VMT 5015 SM DE
-
Panel PC
2900645
IPC in IP65 con touch screen, display da 15", custodia chiusa.