Basicline PPC12 1000 è un panel PC da 12" con display a LED con retroilluminazione. Il processore Intel® Atom™ N455 da 1,6 GHz offre un rapporto bilanciato tra potenza del processore e risparmio energetico. Grazie alla struttura senza ventole e a molte possibilità I/O il BL PPC12 1000 è idoneo all’utilizzo nelle applicazioni più diverse come panel PC industriale. Le tre porte COM integrate consentono la connessione a dispositivi RS-232 di generazioni precedenti. Una delle porte COM può inoltre essere configurata per il protocollo di trasmissione RS-422 o RS-485.
BL PPC12 1000
-
Panel PC
2701336
Panel PC (PPC) industriale da 12" senza ventole con grado di protezione IP65, touchscreen resistivo e retroilluminazione LED. Processore Intel® Atom™ a basso consumo con 2 GB di RAM. Con dispositivo di memoria di massa per upgrade.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Panel PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Atom™ N455 1.66 GHz |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| RAM | 2 GB DDR3 SODIMM |
| Memoria dati | assente memoria dati |
| Raffreddamento | passivo |
| Slot | senza slot |
| Drive ottico | senza drive |
| Display | |
| Tipo di display | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Risoluzione monitor | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 350 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | > 50000 h |
| Gamma di colori | 16,2 milioni di colori |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Alimentazione | |
| Potenza assorbita | tip. 12,5 W |
| Collegamento | COMBICON |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Interfacce | 4x USB 2.0 |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x COM (RS-232) | |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Realtek® 8111D PCI-E |
| Sistema bus | senza sistema bus |
| Larghezza | 365 mm |
| Altezza | 282 mm |
| Profondità | 55 mm |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 365 mm / 282 mm / 55 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 334 mm / 253 mm / (Sezione di montaggio) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Foro parete |
| Codice articolo | 2701336 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBABB |
| Codice prodotto | DRBABB |
| GTIN | 4046356773102 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.318 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.318 g |
| Numero tariffa doganale | 84714100 |
| Paese di origine | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
VL 2 GB CF - Memorycard 2913156
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Piastra di montaggio 2701716
-
16GB CF - Memorycard 2701668
-
32GB CF - Memorycard 2701669
-
BL PPC 1000 16 GB SSD KIT - Memoria 2400073
-
BL PPC 1000 32 GB SSD KIT - Memoria 2400074
-
BL PPC 1000 320 GB HDD KIT - Memoria 2400078
-
PC-PWR-FLTR-2 - Modulo buffer 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Set di telai da incasso 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cavo USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Coperchio di protezione 1652606
-
TOUCH PEN - Pennino per touch 2701379
-
MSTB 2,5/ 3-STF - Connettore per circuiti stampati 1786844
I vantaggi
Struttura senza ventole
3 porte COM
Vengono supportati soltanto sistemi operativi embedded
Display LC con touchscreen resistivo
Grado di protezione IP65 (sul lato anteriore), IP20 (sul lato posteriore)
Processori Intel® ATOM™ ad alta efficienza energetica
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)