MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplexer
2811815

Multiplexer MINI Analog, permette di creare un'uscita analogica da 8 segnali d'ingresso analogici, per moduli MINI Analog con connessione a vite.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Cablaggio di sistema sul lato uscita mediante cavo FLK preconfezionato con estremità aperte
Notevole risparmio di ingressi analogici sui controllori
Facilità d'innesto sui moduli MINI Analog con la connessione a vite
Per segnali di corrente 4 mA ... 20 mA
Da massimo otto segnali di ingresso analogici crea un'uscita analogica; i segnali analogici paralleli vengono trasmessi in modo seriale mediante una linea
Commutazione del numero di canale desiderato mediante DIP switch (8, 6, 4 o 2 canali)
La segnalazione del canale attivo avviene come configurazione bit su tre uscite digitali
Due cicli per l'esecuzione selezionabili tramite DIP switch (ciclo di uno o due secondi)
Alimentazione per loop di uscita