UKK 5-2 BE BU - Componente morsetto componibile
3048031

Componente morsetto componibile, Larghezza massima del componente da saldare: 5 mm, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili