PIK 4-L/N
-
Morsetto di installazione a più piani
2714040
Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 32 A, Connessione a vite, 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Morsetto per installazioni |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di file | 2 |
| Potenziali | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| 2. piano | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Nota | Punto di connessione |
| Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Corrente nominale | 32 A |
| Corrente di carico massima | 32 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
| Tensione nominale | 400 V |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 1,5 mm |
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 0,48 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
| Forza di prova valore nominale | 1 N |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 10 giri/min |
| Giri | 135 |
| Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 2714040 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE1253 |
| Codice prodotto | BE1253 |
| GTIN | 4046356315296 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19,21 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19,21 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
ISSBI 10- 6 - Ponticello 0301505
-
FBI 100- 6 - Ponticello fisso 0201650
-
FBI 10- 6 - Ponticello fisso 0203250
-
FBI 20- 6 - Ponticello fisso 0201867
-
D-PIK 4 - Piastra terminale 2714080
-
ATP-PIK - Piastra di separazione 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007222
-
PIK 4-L - Morsetto di installazione a più piani 2714048
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
ZBF 6 CUS - Striscia Zack piatto 0825027
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Segnamorsetti 0824646
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Segnamorsetti 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810876
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)