USK 4 - Morsetto passante componibile
0260015

tipo di connessione

Morsetto passante componibile, tensione nominale: 750 V, corrente nominale: 34 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili