TBD 6 I - Morsetto passante
3246476

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, dal profilo identico al morsetto sezionatore per convertitore TB 6-T I, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 1,5 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili