PT 4-WE/33 - Morsetto passaparete
3044938

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passaparete, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 66, numero poli: 33, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Facile formazione di blocchi con le varianti con perno di arresto
Alta flessibilità mediante l'uso di morsetti singoli affiancabili
Semplice collegamento dei conduttori mediante la rapida connessione a molla con tecnologia Push-in
Accessori CLIPLINE complete per facilitare ponticellamenti, prove e siglature
Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante