OTTAD 6/SB-P/P - Morsetto passante
1033182

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,1 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili