GE 35/2 - Morsetto apparecch.
3071065

tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto apparecch., tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

Protezione antinfortunistica
Montaggio con due viti per blocco