GE 35/1
-
Morsetto apparecch.
3071082
Morsetto apparecch., tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione antinfortunistica
Montaggio con due viti per blocco