Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali di corrente e di tensione analogici.
IB IL AI 2/SF
-
Morsetto Inline
2726285
Modulo d’ingresso analogico Inline, senza accessori, 2 ingressi, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, tecnica di collegamento a 2 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 02 |
| Codice ID (dec.) | 127 |
| Codice lunghezza (dec.) | 02 |
| Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
| Range indirizzi uscite | 4 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 32 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 6 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 60 mA |
| tip. 45 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 18 mA |
| tip. 13 mA | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia/Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogico: Generalità | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Numero ingressi | max. 2 (single ended) |
| Collegamento | Connettore schermato Inline |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori (schermati) |
| Aggiornamento dati di processo | tip. 1,5 ms |
| Tempo di conversione A/D | 120 µs (per canale) |
| Risoluzione convertitori A/D | 16 Bit |
| Frequenza limite (3 dB) | 40 Hz |
| Formato dei dati | IB IL, IB ST, IB RT, rappresentazione normalizzata |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | < 220 kΩ |
| Analogico: Ingressi di tensione | |
| Numero ingressi | 2 (Ingressi di tensione single-ended) |
| Principio di misura | approssimazione successiva |
| Risoluzione dei valori di misura | 16 bit (15 bit + segno) |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit complemento a due |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 220 kΩ |
| Analogico: Ingressi di corrente | |
| Numero ingressi | 2 (Ingressi corrente single-ended) |
| Aggiornamento dati di processo | < 3 ms |
| Frequenza limite (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω 0,02 % |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2726285 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI141 |
| Codice prodotto | DRI141 |
| GTIN | 4017918162870 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 72,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 72,8 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)