IB IL 24 BR/DC - Morsetto Inline
2742036

Modulo di espansione Inline, per il comando di frenatura in associazione con i moduli di potenza Inline, modulo di frenatura per freni 24 V DC

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

Monitoraggio corrente motore
Controllo motore mediante dati di processo uscita
Separazione sicura tra tensione di rete e tensione di alimentazione 24 V a norma EN 50178
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione motore elettronica integrata in conformità alla norma IEC 60947-4
Possibilità di collegamento di un modulo di frenatura passivo esterno
Gestione manuale locale