HCC 4-CLT-NS35 SET - Elemento base di protezione contro la sovratensione
1279180

Elemento base di protezione contro la sovratensione, per protezione contro la sovratensione CLIXTRAB adatta alla serie HCC 4, tensione nominale: 400 V, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Facile integrazione della protezione contro la sovratensione CLIXTRAB in collegamenti HCC 4 già esistenti
HCC 4-CLT-NS35 SET si compone di cinque morsetti per un sistema HCC 4 a 10 poli
Il contatto di terra integrato può essere utilizzato con sistemi di isolamento flottanti