linea di prodotti COMBICON Terminals S
sezione 1,5 mm2
passo 5,08 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura a onde
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 15 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: FFKDS(A)/V1, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone