UKK 5 BK - Morsetto passante a due piani
3073908

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili