E S4 A 200X200X80 - Scatola di connessione
0899557

Scatola di connessione, materiale: Acciaio inox 304 / 1.4301, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 200 mm x 200 mm x 80 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre di montaggio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge