E AB A 180X130X100 20PT - Scatola di connessione
3002001

Scatola di connessione, con 20 morsetti da 2,5 mm2 con connessione push-in, materiale: ABS, grigio, 180 mm x 130 mm x 100 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Morsettiere con coperchio e morsettiera premontata
Cablaggio rapido senza la necessità di componenti aggiuntivi