PAI-4-FIX-8 YE - Morsetti componibili sez. per conduttore di neutro
3032813

Morsetti componibili sez. per conduttore di neutro, Accessorio per la verifica con blocco in posizione, indicato quindi solo per essere inserito una volta, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 57 A, Connessione a vite, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili