UDK 3 YE - Morsetto passante
3057157

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Due punti di connessione su ogni lato per l'alloggiamento di più conduttori
Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione