CMU-DC-20A-S/UDM - Monitoraggio corrente
1761792

Controllo corrente a innesto con 20 A DC, con valore soglia regolabile, con uscita di stato per il controllo del valore soglia o la trasmissione del valore di corrente con codice Manchester, per un elemento base su guida DIN compatibile con CLIPLINE complete.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Riconoscimento rapido dell'utilizzo grazie al display e alla segnalazione a distanza
Utilizzabile in pochissimo tempo grazie alla semplicità di utilizzo e di impostazione direttamente sul dispositivo
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione ridotta di soli 8 mm
Integrazione rapida in qualsiasi momento grazie alla possibilità di collegarsi alla gamma di morsettiere modulari CLIPLINE complete