EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12
-
Relè ibridi
2952363
Modulo a relè, con relè in miniatura, con comando a transistor integrato NPN, per basse correnti di comando, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto di scambio, tensione nominale di comando 12 V DC
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Bassa corrente di comando (morsetto B) in funzione del modello da 0,5 mA
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Circuito di ingresso e antidisturbo integrato
In funzione del modello corrente di comando positiva o negativa