PLC-OSC-110DC/ 24DC/ 3RW - Modulo relè a stato solido
2980623

PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 110 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili