DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Modulo relè a stato solido
2961752

Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso tensione continua, uscita tensione continua, tensione di ingresso 5 V DC

Dettagli prodotto









I vantaggi

È disponibile la versione attuatore
Ponticelli a pettine EB-DIK
Siglatura e montaggio con la flessibilità dei morsetti componibili
Commutazione priva di usura fino a 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito di protezione integrato, sul lato d'uscita
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Separazione galvanica tra ingresso e uscita fino a 2,5 kVeff
Segnalazione stato
Circuito di ingresso integrato